Vérin compact ADNGF-50-20-PPS-A
574042
Code EAN (GTIN) 4052568221652
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
50 mm
Force théorique à 6 bar, avance
1178 N
Course
20 mm
Amortissement
amortissement pneumatique auto-ajusté de fin de course
Détection de position
Pour capteurs de proximité