Vérin compact ADNGF-50-50-PPS-A

574046

Code EAN (GTIN) 4052568221690

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
50 mm
Force théorique à 6 bar, avance
1178 N
Course
50 mm
Amortissement
amortissement pneumatique auto-ajusté de fin de course
Détection de position
Pour capteurs de proximité