Vérin compact ADNGF-50-60-PPS-A
574047
Code EAN (GTIN) 4052568221706
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
50 mm
Force théorique à 6 bar, avance
1178 N
Course
60 mm
Amortissement
amortissement pneumatique auto-ajusté de fin de course
Détection de position
Pour capteurs de proximité