Vérin compact ADNGF-63-80-PPS-A
574057
Code EAN (GTIN) 4052568221805
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
63 mm
Force théorique à 6 bar, avance
1870 N
Course
80 mm
Amortissement
amortissement pneumatique auto-ajusté de fin de course
Détection de position
Pour capteurs de proximité