Vérin compact ADNGF-80-30-PPS-A
574062
Code EAN (GTIN) 4052568221850
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
80 mm
Force théorique à 6 bar, avance
3016 N
Course
30 mm
Amortissement
amortissement pneumatique auto-ajusté de fin de course
Détection de position
Pour capteurs de proximité