Électrodistributeur VUVG-L10-B52-T-M7-1R8L

574222

Code EAN (GTIN) 4052568222307

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
5/2 bistable
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
340 l/min - 380 l/min
Raccord de travail pneumatique
M7
Mode d'actionnement
Électrique