Électrodistributeur VUVG-L14-T32U-AT-G18-1R8L
574227
Code EAN (GTIN) 4052568222352
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
2x3/2 ouvert, monostable
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
580 l/min - 600 l/min
Raccord de travail pneumatique
G1/8
Mode d'actionnement
Électrique