Réducteur de pression proportionnelle VPPM-12L-L-1-G12-0L6H-A4N-S1C1

575245

Code EAN (GTIN) 4052568223854

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
Réducteur de pression proportionnelle 3 voies
Raccord pneumatique 1
G1/2
Plage de réglage de pression
0.06 bar - 6 bar
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
4500 l/min