Réducteur de pression proportionnelle VPPM-12L-L-1-N12-0L10H-A4P-S1C1
576683
Code EAN (GTIN) 4052568225452
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
Réducteur de pression proportionnelle 3 voies
Raccord pneumatique 1
1/2 NPT
Plage de réglage de pression
0.1 bar - 10 bar
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
7000 l/min