Distributeur proportionnel de pression VPPM-NPT
La nouvelle dimension dans le domaine des réducteurs de pression proportionnelle. Des paramètres adaptés à toutes les applications - sélectionnez facilement, d'une pression de bouton, les réglages adaptés parmi les 3 jeux de paramètres préconfigurés. Régulation sûre - le circuit de réglage à deux niveaux avec commande multi-capteurs.
- Manodétendeur piloté
- Contrôleur à plusieurs capteurs (régulation en cascade)
- Trois préréglages pour une mise en service rapide
- Intégration dans terminal de distributeurs MPA
- Interface utilisateur à témoins LED, afficheur LCD, touches de réglage/sélection
- Capteur de pression intégré
- Raccordement électrique par connecteur M12 à 8 pôles, ou montage en terminal de distributeurs
- S'intègre parfaitement dans notre gamme complète d'actionneurs électromécaniques, de moteurs, de variateurs et de commandes