Vérin compact ADNGF-100-60-PPS-A

577231

Code EAN (GTIN) 4052568225841

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
100 mm
Force théorique à 6 bar, avance
4712 N
Course
60 mm
Amortissement
amortissement pneumatique auto-ajusté de fin de course
Détection de position
Pour capteurs de proximité