Raccord coudé NPQH-L-G12-Q12-P10

578292

Code EAN (GTIN) 4052568059958

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage G1/2
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 12 mm
Pression de service sur la plage de température totale
-0.95 bar - 20 bar
Température ambiante
0 °C - 150 °C
Diamètre nominal
11 mm