Raccord enfichable NPQH-D-G14F-Q4-P10

578355

Code EAN (GTIN) 4052568060589

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Taraudage G1/4
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 4 mm
Pression de service sur la plage de température totale
-0.95 bar - 20 bar
Température ambiante
0 °C - 150 °C
Diamètre nominal
3 mm