Raccord enfichable NPQH-D-G18-S6-P10

578361

Code EAN (GTIN) 4052568060640

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage G1/8
Raccord pneumatique 2
Union mâle Ø 6 mm
Pression de service sur la plage de température totale
-0.95 bar - 20 bar
Température ambiante
0 °C - 150 °C
Diamètre nominal
4 mm