Raccord enfichable NPQH-D-G12-S12-P10
578369
Code EAN (GTIN) 4052568060725
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage G1/2
Raccord pneumatique 2
Union mâle Ø 12 mm
Pression de service sur la plage de température totale
-0.95 bar - 20 bar
Température ambiante
0 °C - 150 °C
Diamètre nominal
10 mm