Filtre-manodétendeur MS6-LFR-1/2-D6-C-R-V-RG-AS-Z

594970

Code EAN (GTIN) 4052568400040

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1/2
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
5600 l/min
Plage de réglage de pression
0.3 bar - 7 bar
Finesse de filtration
5 µm