Capteur de pression SPAN-V1R-M5F-PNLK-PNVBA-L1

609972

Code EAN (GTIN) 4052568475536

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Plage de mesure de la pression, valeur initiale
0 bar
Plage de mesure de la pression, valeur finale
-1 bar
Fonction des éléments de commutation
Contact à fermeture/ouverture commutable
Raccord pneumatique
Taraudage M5
Sortie analogique
0 - 10 V - 4 - 20 mA - 1 - 5 V