Capteur de pression SPAN

Extrêmement compact et polyvalent : le capteur de pression SPAN à prix attrayant convainc par son extrême flexibilité assurée par des sorties électriques commutables et par une variance très élevée dans les plages de mesure de la pression et les raccords pneumatiques.
  • Destiné à la surveillance d'air comprimé et de gaz non corrosifs
  • Pour surveiller le réseau et les régulateurs, contrôler l'étanchéité et détecter les objets
  • Méthode de mesure relative utilisant une cellule de mesure piézorésistive
  • Communication série intégrée via IO-Link® 1.1
  • Forme compacte 30 x 30 mm
  • Afficheur à fond bleu et à contraste élevé
  • Fonctionnement durable grâce à la surveillance de la pression