Manocontact SPBA-P2R-G18-W-M12-0,25X
8000033
Code EAN (GTIN) 4052568255626
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique
G1/8
Pression de service
-1 bar - 10 bar
Fonction des éléments de commutation
inverseurs
Plage de tension de service CC
19.2 V - 30 V
Raccord électrique
à 4 pôles - M12x1 - Connecteur mâle - Selon EN 60947-5-2 - forme ronde