Capteur de pression SPAE-V1R-S4-PNLK-2.5K

8001440

Code EAN (GTIN) 4052568277178

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Plage de mesure de la pression, valeur initiale
0 bar
Plage de mesure de la pression, valeur finale
-1 bar
Fonction des éléments de commutation
commutable
Raccord pneumatique
Union mâle QS-4
Raccord électrique
3 fils - Câble - Câble nu