Capteur de pression SPAE-P10R-S4-PNLK-2.5K

8001445

Code EAN (GTIN) 4052568277222

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Plage de mesure de la pression, valeur initiale
0 bar
Plage de mesure de la pression, valeur finale
10 bar
Fonction des éléments de commutation
commutable
Raccord pneumatique
Union mâle QS-4
Raccord électrique
3 fils - Câble - Câble nu