Capteur de pression SPAW-P100R-G14F-2NA-M12

8022820

Code EAN (GTIN) 4052568258214

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Plage de mesure de la pression, valeur initiale
0 bar
Plage de mesure de la pression, valeur finale
100 bar
Fonction des éléments de commutation
commutable
Raccord pneumatique
Taraudage G1/4