Capteur de pression SPAW-P100R-G12M-2NA-M12
8022829
Code EAN (GTIN) 4052568258306
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Plage de mesure de la pression, valeur initiale
0 bar
Plage de mesure de la pression, valeur finale
100 bar
Fonction des éléments de commutation
commutable
Raccord pneumatique
Filetage G1/2