Venturi OVEM-20-H-B-QO-CE-N-2P
8023700
Code EAN (GTIN) 4052568258511
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Diamètre nominal de la buse Laval
2 mm
Vide max.
93 %
Volume d'aspiration max. par rapport à l'atmosphère
86.5 l/min