• Produits
  • Téléchargements
  • Diagrams

Venturi OVEM : un processus sûr

Pour une manutention en douceur, économique et sûre dans les secteurs les plus divers. OVEM est une unité compacte dotée des fonctions les plus diverses, sélectionnables individuellement. Les cinq classes de puissance et le nouveau standard de communication IO-Link en font la solution optimale pour chaque application.

Processus sûr
Pour une plus grande sécurité de processus et une réduction des arrêts de la machine, le temps d’évacuation et le niveau de vide sont surveillés par un capteur de vide et affichés sur l’écran. L’impulsion d’éjection, qui peut être commandée séparément, permet de déposer les pièces en toute sécurité. Économie d’énergie : le clapet anti-retour intégré empêche la chute de pression après l’arrêt du vide.

Facile à entretenir
Le filtre intégré avec fenêtre de visualisation pour l’indicateur de maintenance OVEM est un gage de sécurité. Le silencieux ouvert permet d’obtenir de faibles niveaux de bruit tout en nécessitant peu d’entretien.

Facile à utiliser
Clair : tous les éléments de commande se trouvent sur une seule page. La mise en service et le paramétrage sont très simples grâce à IO-Link et à l’installation électrique au moyen de connecteurs multipôles M12. L’intégration des fonctions en une seule unité permet de fortement limiter le temps de montage.