Transmetteur de pression SPTE-V1R-PC10-B-2.5K
8025975
Code EAN (GTIN) 4052568293802
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Plage de mesure de la pression, valeur initiale
0 bar
Plage de mesure de la pression, valeur finale
-1 bar
Raccord pneumatique
Cartouche 10 mm
Raccord électrique
Câble - Câble nu