Transmetteur de pression SPTE-B2R-PC10-B-2.5K

8025977

Code EAN (GTIN) 4052568293826

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Plage de mesure de la pression, valeur initiale
-1 bar
Plage de mesure de la pression, valeur finale
1 bar
Raccord pneumatique
Cartouche 10 mm
Raccord électrique
Câble - Câble nu