Capteur de pression SPAE-V1R-PC10-PNLK-2.5K
8025978
Code EAN (GTIN) 4052568293833
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Plage de mesure de la pression, valeur initiale
0 bar
Plage de mesure de la pression, valeur finale
-1 bar
Fonction des éléments de commutation
commutable
Raccord pneumatique
Cartouche 10 mm
Raccord électrique
3 fils - Câble - Câble nu