Capteur de pression SPAE-B2R-PC10-PNLK-2.5K

8025979

Code EAN (GTIN) 4052568293840

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Plage de mesure de la pression, valeur initiale
-1 bar
Plage de mesure de la pression, valeur finale
1 bar
Fonction des éléments de commutation
commutable
Raccord pneumatique
Cartouche 10 mm
Raccord électrique
3 fils - Câble - Câble nu