Electrodistributeur VSVA-B-D52-ZH-D1-F8-1B2
8033722
Code EAN (GTIN) 4052568655099
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Fonction de distributeur
5/2, bistable, dominant
Débit nominal normalisé selon ISO 8778
1800 l/min
Raccord pneumatique 1
Embase de taille 1 selon ISO 5599-1
Raccord électrique
Forme B
Tension de service
24 V DC