Electrodistributeur VSVA-B-T32U-MH-D2-F8-1B2

8033813

Code EAN (GTIN) 4052568655587

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
2x3/2 ouvert, monostable
Débit nominal normalisé selon ISO 8778
2000 l/min
Raccord pneumatique 1
Embase de taille 2 selon ISO 5599-1
Raccord électrique
Forme B
Tension de service
24 V DC