Electrodistributeur VSVA-B-P53E-ZH-D2-F8-1B2

8033820

Code EAN (GTIN) 4052568655655

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
5/3 à l'échappement
Débit nominal normalisé selon ISO 8778
3600 l/min
Raccord pneumatique 1
Embase de taille 2 selon ISO 5599-1
Raccord électrique
Forme B
Tension de service
24 V DC