Electrodistributeur VSVA-B-T32H-MZH-D2-F8-1B2
8033824
Code EAN (GTIN) 4052568655693
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Fonction de distributeur
2x3/2 monostable ouvert/fermé
Débit nominal normalisé selon ISO 8778
1900 l/min
Raccord pneumatique 1
Embase de taille 2 selon ISO 5599-1
Raccord électrique
Forme B
Tension de service
24 V DC