Electrodistributeur VSVA-B-M52-MH-D2-F8-1A1
8033828
Code EAN (GTIN) 4052568655723
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Fonction de distributeur
5/2 monostable
Débit nominal normalisé selon ISO 8778
4100 l/min
Raccord pneumatique 1
Embase de taille 2 selon ISO 5599-1
Raccord électrique
Forme A - selon EN 175301-803
Tension de service
24 V DC