Répartiteur NEDY-L2R1-V1-M12G5-U-0.3L-M12G4-2.5R
8035775
Code EAN (GTIN) 4052568285050
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Structure de construction
Répartiteur en Y avec câble des deux côtés
Longueur de câble 1
2.5 m
Longueur de câble 2
0.3 m
Degré de protection
IP65 - IP68 - IP69K
Intensité maximale admissible à 40 °C
4 A