Tuyau plastique PAN-R-28X2,5-SW
8036208
Code EAN (GTIN) 4052568285265
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø extérieur
28 mm
Ø intérieur
23 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 14 bar
Température ambiante
-30 °C - 80 °C