Capteur de débit SFAW-32T-TG12-E-PNLK-PNVBA-M12
8036872
Code EAN (GTIN) 4052568285289
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Valeur finale de la courbe caractéristique de débit
32 l/min
Fluide de service
Fluides liquides - Eau - Liquides neutres
Pression de service
0 bar - 12 bar
Raccordement fluidique
Taraudage G1/2
Sens d'écoulement
Unidirectionnel - P1 -> P2