Capteur de débit SFAW-32-X-E-PNLK-PNVBA-M12

8036887

Code EAN (GTIN) 4052568285418

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Valeur finale de la courbe caractéristique de débit
32 l/min
Fluide de service
Fluides liquides - Eau - Liquides neutres
Pression de service
0 bar - 12 bar
Raccordement fluidique
Connexion client
Sens d'écoulement
Unidirectionnel - P1 -> P2