Capteur de débit SFAW-32T-X-E-PNLK-PNVBA-M12
8036888
Code EAN (GTIN) 4052568285425
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Valeur finale de la courbe caractéristique de débit
32 l/min
Fluide de service
Fluides liquides - Eau - Liquides neutres
Pression de service
0 bar - 12 bar
Raccordement fluidique
Connexion client
Sens d'écoulement
Unidirectionnel - P1 -> P2