Venturi OVEM-07-H-B-QO-CE-N-1PD
8037698
Code EAN (GTIN) 4052568285692
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Diamètre nominal de la buse Laval
0.7 mm
Vide max.
93 %
Volume d'aspiration max. par rapport à l'atmosphère
16 l/min