Câble de liaison NEBC-D12G4-ES-3-S-D12G4-ET

8040448

Code EAN (GTIN) 4052568285968

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord électrique 1, type de raccord
Connecteur mâle
Raccord électrique 1, connectique
M12x1, codage D selon EN 61076-2-101
Raccord électrique 2, type de connexion
Connecteur mâle
Raccord électrique 2, technologie de raccordement
M12x1, codage D selon EN 61076-2-101
Longueur de câble
3 m