Câble de liaison NEBC-D12G4-ES-10-S-R3G4-ET
8040454
Code EAN (GTIN) 4052568286026
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord électrique 1, type de raccord
Connecteur mâle
Raccord électrique 1, connectique
M12x1, codage D selon EN 61076-2-101
Raccord électrique 2, type de connexion
Connecteur mâle
Raccord électrique 2, technologie de raccordement
RJ45 selon IEC 60603-7-3
Longueur de câble
10 m