Tuyau plastique PUN-H-6X1-TGN

8048687

Code EAN (GTIN) 4052568288372

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø extérieur
6 mm
Ø intérieur
4 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 10 bar
Température ambiante
-35 °C - 60 °C