Tuyau plastique PUN-H-8X1,25-TGE-400

8048700

Code EAN (GTIN) 4052568288501

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø extérieur
8 mm
Ø intérieur
5.7 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 10 bar
Température ambiante
-35 °C - 60 °C