Capteur de proximité SDBT-MSX-1L-NU-E-0.3-N-M8

8059123

Code EAN (GTIN) 4052568300470

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord électrique 1, connectique
M8x1 codage A selon EN 61076-2-104
Plage de tension de service CC
10 V - 30 V
Fonction des éléments de commutation
Contact NO/NF, commutable
Sortie de commutation
PNP/NPN commutable