Soupape à tête inclinée VZXA-A-TS6-13-M2-V13T-16-K-46-17-PR-V4
8060513
Code EAN (GTIN) 4052568290368
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord de tuyau
Manchon d'accouplement à vis G1/2 conforme à DIN ISO 228
Débit Kv
6.6 m³/h
Pression du fluide
0 bar - 16 bar
Degré de protection
IP65 - IP67