Soupape à tête inclinée VZXA-B-TS6-20-M2-V13T-12.8-K-46-17-V4

8060528

Code EAN (GTIN) 4052568290436

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord de tuyau
Manchon d'accouplement à vis G3/4 conforme à DIN ISO 228
Débit Kv
13.3 m³/h
Pression du fluide
0 bar - 12.8 bar
Degré de protection
IP65 - IP67