Soupape à tête inclinée VZXA-B-TS6-25-M2-V13T-23-K-75-20-V4

8060531

Code EAN (GTIN) 4052568290467

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord de tuyau
Manchon d'accouplement à vis G1 conforme à DIN ISO 228
Débit Kv
22.6 m³/h
Pression du fluide
0 bar - 23 bar
Degré de protection
IP65 - IP67