Soupape à tête inclinée VZXA-B-TS6-65-M2-V13T-5.6-M-90-26-V4
8060540
Code EAN (GTIN) 4052568435813
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord de tuyau
Manchon d'accouplement à vis G2 1/2 conforme à DIN ISO 228
Débit Kv
77.9 m³/h
Pression du fluide
0 bar - 5.6 bar
Degré de protection
IP65 - IP67