Soupape à tête inclinée VZXA-B-TS7-1"-M2-V14T-8.3-K-46-17-V4
8060544
Code EAN (GTIN) 4052568290542
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord de tuyau
Manchon d'accouplement à vis 1 NPT conforme à ANSI/ASME B 1.20.1
Débit Kv
20.3 m³/h
Pression du fluide
0 bar - 8.3 bar
Degré de protection
IP65 - IP67